- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Basse vitesse / faible friction
- Faible frottement
Faible frottement
QQM
Le vérin MQQ est un vérin compact à faible frottement conçu pour les applications à faible coefficient de frottement, à vitesse faible ou uniforme ou à pression faible. Le MQQ est disponible dans le modèle standard ou dans un modèle résistant aux charges latérales (avec un système de guides à billes intégrés). Les alésages vont de 10 mm à 28 mm avec une plage de longueurs de course s'étend jusqu'à 100 mm.
MQM
La série MQM est une série de vérins compacts, à faible coefficient de friction et résistant aux charges latérales utilisables aussi bien pour les vitesses faibles que pour les vitesses élevées. La construction du joint métallique avec une faible résistance de fonctionnement lui permet de fonctionner à des vitesses et dans des plages de contrôle de sortie impossibles avec des vérins ordinaires. La série MQM dispose d'une longue espérance de vie de 10000 km ou 100 millions de cycles complets.
MQP
A low friction, single acting cylinder, series MQP delivers delicate and precise linear movement. The piston and the rod of the MQP share the same shaft, which drastically reduces sliding resistance. Series MQP fully covers a pressure force control range of 0.01 N to 200 N.
CS1
Le CS1, le style du tirant, vérin pneumatique à faible friction a été conçu avec une faible résistance au coulissement du piston, ce qui rend cet idéal de cylindre d'air pour des applications de commande de contact de pression nécessitant des mouvements en douceur à basse pression. Le cylindre à air CS1 offre 3 tailles d'alésage (125, 140 et 160 mm), 7 options de montage et est capable auto commutateur. D'autres options incluent des bottes de tige et coussins. P>
P>
CS2
Les vérins pneumatiques de la série CS2 sont les vérins disposant des alésages les plus larges de SMC. La série est disponible dans les alésages allant jusqu'à 12 " et avec des longueurs de course allant jusqu'à 60". En outre, la série CS2 peut être commandée avec l'option de compatibilité avec les détecteurs. D'autres options comprennent de larges alésages allant jusqu'à 12" (300 mm), de nombreuses configurations de montage, un amortissement pour amortir les bruits et la lubrification optionnelle.