- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Basse vitesse / faible friction
 - Faible frottement
 - QQM
 
QQM
Le vérin MQQ est un vérin compact à faible frottement conçu pour les applications à faible coefficient de frottement, à vitesse faible ou uniforme ou à pression faible. Le MQQ est disponible dans le modèle standard ou dans un modèle résistant aux charges latérales (avec un système de guides à billes intégrés). Les alésages vont de 10 mm à 28 mm avec une plage de longueurs de course s'étend jusqu'à 100 mm.
               MQQ, cylindre compact, joint métallique, à faible friction
Le vérin MQQ est un vérin compact à faible frottement conçu pour les applications à faible coefficient de frottement, à vitesse faible ou uniforme ou à pression faible. Le MQQ est disponible dans le modèle standard ou dans un modèle résistant aux charges latérales (avec un système de guides à billes intégrés). Les alésages vont de 10 mm à 28 mm avec une plage de longueurs de course s'étend jusqu'à 100 mm.
- Cylindres à joint métallique à faible frottement.
 - Alésages: 10, 16, 20, 25, 32, 40 mm.
 - Disponible dans un type résistant aux charges latérales .
 - Longue durée de vie de 10 000 km pour 100 millions de cycles complets.