GNC
Un verrouillage plus efficace et un verrouillage ou déverrouillage plus stables ont été obtenus avec la série de vérins CNG en disposant en rangées circulaires de nombreux guides à billes en acier . L'anneau conique de compensation fournit un alignement et une force de verrouillage stables par rapport à l'excentricité de la tige. Une pression de déverrouillage de 0.25 MPa (0.05 MPa de moins que les produits SMC conventionnels).
C(D)NG, Vérin bloqueur, double effet, simple tige
Une plus grande efficacité de verrouillage ainsi que le verrouillage stable et le fonctionnement de déverrouillage a été réalisé avec la série de cylindres CNG en disposant un grand nombre de roulements à billes en acier en rangées circulaires. La bague conique flottante fournit une force de verrouillage alignement et stable par rapport à l'excentricité de la tige de piston. Libérer la pression de 0,25 MPa (0.05MPa inférieur à celui produit SMC classique). P>
- Cylindre avec serrure, série CNG li>
- Double effet, tige unique li>
- Coussin: pare-chocs en caoutchouc, coussin d'air li>
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40 li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>