- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - bLOCAGE
 - Verrouillage
 - GNC
 - C(D)NG, Vérin bloqueur, double effet, simple tige
 
C(D)NG, Vérin bloqueur, double effet, simple tige
Une plus grande efficacité de verrouillage ainsi que le verrouillage stable et le fonctionnement de déverrouillage a été réalisé avec la série de cylindres CNG en disposant un grand nombre de roulements à billes en acier en rangées circulaires. La bague conique flottante fournit une force de verrouillage alignement et stable par rapport à l'excentricité de la tige de piston. Libérer la pression de 0,25 MPa (0.05MPa inférieur à celui produit SMC classique). P>
- Cylindre avec serrure, série CNG li>
 - Double effet, tige unique li>
 - Coussin: pare-chocs en caoutchouc, coussin d'air li>
 - Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40 li>
 - Interrupteur automatique capable li> ul>