CEU5
La série CEU5, de multi compteurs a été développée en vue de fonctionner avec les vérins à positions contrôlées de grande précision CEP1 ou CE1. Le CEU5 utilise un système de communication RS-232C qui permet de relier entre eux de nombreux compteurs (chaque compteur dispose d'une adresse unique,1-99. La sortie BCD, qui permet de connecter le compteur à l'affichage du panneau, est disponible en option standard.
               CEU5, multi Compteur pour haute précision Stroke lecture Cylindre
La série CEU5, de multi compteurs a été développée en vue de fonctionner avec les vérins à positions contrôlées de grande précision CEP1 ou CE1. Le CEU5 utilise un système de communication RS-232C qui permet de relier entre eux de nombreux compteurs (chaque compteur dispose d'une adresse unique,1-99. La sortie BCD, qui permet de connecter le compteur à l'affichage du panneau, est disponible en option standard.