- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Lecture de la course
Lecture de la course
ML2
La série ML2B incorpore un frein et une plaque graduée pour le positionnement avec vérin sans tige à entraînement direct dans un conditionnement pratique. La combinaison de ces éléments rend possible la répétitivité de l'arrêt multiple et le positionnement. Le CEU1 (compteur) et le CEU2 (contrôle de positionnement) peut être utilisés avec le ML2B. Une répétitivité de ±0.5 mm peut être obtenue en utilisant le contrôleur CEU2. La dégradation des performances du vérin en raison de l'usage répété du mécanisme de freinage est éliminée car la force de freinage s'applique contre un rail latéral pouvant être remplacé.
CEU5
La série CEU5, de multi compteurs a été développée en vue de fonctionner avec les vérins à positions contrôlées de grande précision CEP1 ou CE1. Le CEU5 utilise un système de communication RS-232C qui permet de relier entre eux de nombreux compteurs (chaque compteur dispose d'une adresse unique,1-99. La sortie BCD, qui permet de connecter le compteur à l'affichage du panneau, est disponible en option standard.
CE1
La série CE1 est une série de vérins à positions contrôlées avec sorties de positions programmables. La position d'origine peut être établie en tout point de la course. Les prises de mesure sont possibles tout au long de la course. La série CE1 est proposée dans 6 alésages et est compatible avec les détecteurs.
ML1
La série ML1 est une série de vérins sans tige à entraînement direct dotés d'un frein. Le mécanisme de frein a été intégré de façon compacte à la table linéaire ce qui permet au vérin sans tige d'effectuer des arrêts intermédiaires. Les amortisseurs de chocs sont capables d'absorber aussi bien de petits que de grands impacts sans avoir besoin d'être réglés grâce au mécanisme d'autocompensation. De nombreux détecteurs sont compatibles.