CE1
La série CE1 est une série de vérins à positions contrôlées avec sorties de positions programmables. La position d'origine peut être établie en tout point de la course. Les prises de mesure sont possibles tout au long de la course. La série CE1 est proposée dans 6 alésages et est compatible avec les détecteurs.
               CE1, Stroke lecture cylindre, standard
La série CE1 est une série de vérins à positions contrôlées avec sorties de positions programmables. La position d'origine peut être établie en tout point de la course. Les prises de mesure sont possibles tout au long de la course. La série CE1 est proposée dans 6 alésages et est compatible avec les détecteurs.
- Vérin à positions contrôlées avec renvoi de position
 - Résolution : 0.1 mm
 - Résistance à l'eau améliorée par le remplacement du filtre de capteur
 - Tension d'alimentation 12 à 24 Vcc
 - Nombreuses courses
 - Résistance au bruit améliorée
 - Alésage : 12, 20, 32, 40, 50, 63
 
               CEP1, haute précision Stroke lecture Cylindre
La série CE1 est une série de vérins à positions contrôlées avec sorties de positions programmables. La position d'origine peut être établie en tout point de la course. Les prises de mesure sont possibles tout au long de la course. La série CE1 est proposée dans 6 alésages et est compatible avec les détecteurs.
- Vérin haute précision
 - Résolution : 0.01 mm
 - Racleur spécial (IP-67)
 - La position d'origine peut se trouver en tout point de la course du vérin
 - Compatible avec les détecteurs
 
               CE1-R, Câble d'extension pour la série CE1
La série CE1 est une série de vérins à positions contrôlées avec sorties de positions programmables. La position d'origine peut être établie en tout point de la course. Les prises de mesure sont possibles tout au long de la course. La série CE1 est proposée dans 6 alésages et est compatible avec les détecteurs.
- Longueurs de câble : 5 m, 10 m, 15 m ou 20 m
 - Connecteur en option