- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Lecture de la course
- CE1
- CE1-R, Câble d'extension pour la série CE1
CE1-R, Câble d'extension pour la série CE1
La série CE1 est une série de vérins à positions contrôlées avec sorties de positions programmables. La position d'origine peut être établie en tout point de la course. Les prises de mesure sont possibles tout au long de la course. La série CE1 est proposée dans 6 alésages et est compatible avec les détecteurs.
- Longueurs de câble : 5 m, 10 m, 15 m ou 20 m
- Connecteur en option