- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Lecture de la course
- CE1
- CEP1, haute précision Stroke lecture Cylindre
CEP1, haute précision Stroke lecture Cylindre
La série CE1 est une série de vérins à positions contrôlées avec sorties de positions programmables. La position d'origine peut être établie en tout point de la course. Les prises de mesure sont possibles tout au long de la course. La série CE1 est proposée dans 6 alésages et est compatible avec les détecteurs.
- Vérin haute précision
- Résolution : 0.01 mm
- Racleur spécial (IP-67)
- La position d'origine peut se trouver en tout point de la course du vérin
- Compatible avec les détecteurs