CE1, Stroke lecture cylindre, standard

La série CE1 est une série de vérins à positions contrôlées avec sorties de positions programmables. La position d'origine peut être établie en tout point de la course. Les prises de mesure sont possibles tout au long de la course. La série CE1 est proposée dans 6 alésages et est compatible avec les détecteurs.

  • Vérin à positions contrôlées avec renvoi de position
  • Résolution : 0.1 mm
  • Résistance à l'eau améliorée par le remplacement du filtre de capteur
  • Tension d'alimentation 12 à 24 Vcc
  • Nombreuses courses
  • Résistance au bruit améliorée
  • Alésage : 12, 20, 32, 40, 50, 63
CE1, Stroke lecture cylindre, standard
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Montage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Course Configuration Status
Amortissement Configuration Status
Connecteur Configuration Status
Longueur de câble Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status