ML2
La série ML2B incorpore un frein et une plaque graduée pour le positionnement avec vérin sans tige à entraînement direct dans un conditionnement pratique. La combinaison de ces éléments rend possible la répétitivité de l'arrêt multiple et le positionnement. Le CEU1 (compteur) et le CEU2 (contrôle de positionnement) peut être utilisés avec le ML2B. Une répétitivité de ±0.5 mm peut être obtenue en utilisant le contrôleur CEU2. La dégradation des performances du vérin en raison de l'usage répété du mécanisme de freinage est éliminée car la force de freinage s'applique contre un rail latéral pouvant être remplacé.
ML2, lecture Hy-temps Nombre de cylindre sans tige
La série ML2B incorpore un frein et une plaque graduée pour le positionnement avec vérin sans tige à entraînement direct dans un conditionnement pratique. La combinaison de ces éléments rend possible la répétitivité de l'arrêt multiple et le positionnement. Le CEU1 (compteur) et le CEU2 (contrôle de positionnement) peut être utilisés avec le ML2B. Une répétitivité de ±0.5 mm peut être obtenue en utilisant le contrôleur CEU2. La dégradation des performances du vérin en raison de l'usage répété du mécanisme de freinage est éliminée car la force de freinage s'applique contre un rail latéral pouvant être remplacé.