AL
Le lubrificateur modulaire de la série AL offre une lubrification soignée des appareils en amont. Le goutte-à-goutte d'huile peut être réglé en fonction des besoins. Le NAL3000-6000 peut être rechargé lorsqu'il est sous pression. La conception modulaire de la série AL lui permet d'être raccordée à d'autres appareils de traitement de l'air de SMC.
Grand débit et Micro Mist graisseurs
AL8 série / 900 grands graisseurs d'écoulement génèrent débit d'huile proportionnel à 1-1 / 4” ~ 2” lignes. AL430 / 460 graisseurs micro-brouillard produire un brouillard d'huile qui reste en suspension dans le courant d'air sur des distances plus longues de tuyauterie. Tous les types sont disponibles en Amérique du Nord, métrique européenne et des configurations standard métriques. P>