- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Lubrificateurs
- AL
- Grand débit et Micro Mist graisseurs
Grand débit et Micro Mist graisseurs
AL8 série / 900 grands graisseurs d'écoulement génèrent débit d'huile proportionnel à 1-1 / 4” ~ 2” lignes. AL430 / 460 graisseurs micro-brouillard produire un brouillard d'huile qui reste en suspension dans le courant d'air sur des distances plus longues de tuyauterie. Tous les types sont disponibles en Amérique du Nord, métrique européenne et des configurations standard métriques. P>
AL30-60, AL Lubrificateur avec réservoir
Série AL graisseurs de style modulaire offrent une lubrification précise des équipements en aval. Le taux de goutte d'huile est réglable en fonction des besoins d'équipement. La conception modulaire permet AL connexion avec un autre appareil de préparation de l'air SMC. P>
- Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série AL-A.
- lubrificateur modulaire avec cuve
- Tailles de corps disponibles : 30 ~ 60
- Taraudage : M5, Rc(PT), NPT, G(PF)
- Orifice : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
- Nombreuses options disponibles
Spécifications métriques (AL * 00 Grand débit)
AL8 série / 900 grands graisseurs d'écoulement génèrent débit d'huile proportionnel à 1-1 / 4” ~ 2” lignes. AL430 / 460 graisseurs micro-brouillard produire un brouillard d'huile qui reste en suspension dans le courant d'air sur des distances plus longues de tuyauterie. Tous les types sont disponibles en Amérique du Nord, métrique européenne et des configurations standard métriques. P>
- Lubrification individuelle ou combinée avec un filtre à air ou régulateur modulaire
- La cuve peut être attachée et détachée d'une seule main
- Structure antirotation sous pression pour le retrait de la cuve
- Purge en option pour l'échappement de purge
- Economique et design clair