- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Lubrificateurs
- AL
- Grand débit et Micro Mist graisseurs
- AL30-60, AL Lubrificateur avec réservoir
AL30-60, AL Lubrificateur avec réservoir
Série AL graisseurs de style modulaire offrent une lubrification précise des équipements en aval. Le taux de goutte d'huile est réglable en fonction des besoins d'équipement. La conception modulaire permet AL connexion avec un autre appareil de préparation de l'air SMC. P>
- Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série AL-A.
- lubrificateur modulaire avec cuve
- Tailles de corps disponibles : 30 ~ 60
- Taraudage : M5, Rc(PT), NPT, G(PF)
- Orifice : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
- Nombreuses options disponibles