- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Lubrificateurs
- AL
- Grand débit et Micro Mist graisseurs
- Spécifications métriques (AL * 00 Grand débit)
Spécifications métriques (AL * 00 Grand débit)
AL8 série / 900 grands graisseurs d'écoulement génèrent débit d'huile proportionnel à 1-1 / 4” ~ 2” lignes. AL430 / 460 graisseurs micro-brouillard produire un brouillard d'huile qui reste en suspension dans le courant d'air sur des distances plus longues de tuyauterie. Tous les types sont disponibles en Amérique du Nord, métrique européenne et des configurations standard métriques. P>
AL4 * 0, Micro Mist graisseur
AL8 série / 900 grands graisseurs d'écoulement génèrent débit d'huile proportionnel à 1-1 / 4” ~ 2” lignes. AL430 / 460 graisseurs micro-brouillard produire un brouillard d'huile qui reste en suspension dans le courant d'air sur des distances plus longues de tuyauterie. Tous les types sont disponibles en Amérique du Nord, métrique européenne et des configurations standard métriques. P>
- Atomise le lubrifiant en particules fines à un taux uniforme li>
- Taux d'égouttement facilement surveillé avec le dôme de vue li>
- Protection de cuve standard li>
- Temps de réponse élevé li>
- Damper empêche les inondations pétrolières li> ul>
AL * 00, grand débit graisseur
AL8 série / 900 grands graisseurs d'écoulement génèrent débit d'huile proportionnel à 1-1 / 4” ~ 2” lignes. AL430 / 460 graisseurs micro-brouillard produire un brouillard d'huile qui reste en suspension dans le courant d'air sur des distances plus longues de tuyauterie. Tous les types sont disponibles en Amérique du Nord, métrique européenne et des configurations standard métriques. P>
- Taux de fuite d'huile réglable
- La cuve peut être attachée et détachée d'une seule main
- Purge en option pour l'échappement de purge
- Garantit une lubrification efficace de l'équipement en aval