AL4 * 0, Micro Mist graisseur

AL8 série / 900 grands graisseurs d'écoulement génèrent débit d'huile proportionnel à 1-1 / 4” ~ 2” lignes. AL430 / 460 graisseurs micro-brouillard produire un brouillard d'huile qui reste en suspension dans le courant d'air sur des distances plus longues de tuyauterie. Tous les types sont disponibles en Amérique du Nord, métrique européenne et des configurations standard métriques.

  • Atomise le lubrifiant en particules fines à un taux uniforme
  • Taux d'égouttement facilement surveillé avec le dôme de vue
  • Protection de cuve standard
  • Temps de réponse élevé
  • Damper empêche les inondations pétrolières
AL4 * 0, Micro Mist graisseur
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Applications Configuration Status
Thread Configuration Status
Orifice Configuration Status
Accessoire Configuration Status
Option Configuration Status