- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Les régulateurs électroniques
- IITV23
IITV23
Série ITVX2000 régulateur électro-pneumatique haute pression permet un contrôle en continu de la pression d'air en un signal électrique. Ils ont un affichage facile à lire de pression numérique et une consommation de puissance de 3 W ou moins. La nouvelle série a une pression d'alimentation maximum 5,0 MPa. P>
IITV23 Manifold, Plug-In Type, with EX600 Fieldbus
IITV23 Electro-Pneumatic Regulator connects both EX600 fieldbus system and electro-pneumatic regulator in the same manifold. By consolidating connection to a single manifold, no external wiring is required.
- Max number of E/P regulator: 4 stations
- Available protocol: EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT
- Compatible with EX600 I/O units
- IP rating: IP65
Please contact your SMC representative when placing the order.
ITV23* Electro-Pneumatic Regulator for Manifold
IITV23 Electro-Pneumatic Regulator connects both EX600 fieldbus system and electro-pneumatic regulator in the same manifold. By consolidating connection to a single manifold, no external wiring is required.
- Max number of E/P regulator: 4 stations
- Set Pressure Range: 0 to 0.7 MPa and 0 to 0.9 MPa
- Max Supply Pressure: 1.0 MPa