- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Les régulateurs électroniques
Les régulateurs électroniques
régulateurs d'air électropneumatique de commande de pression d'air / vide en continu proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers dans la conception avec un brillant et facile à lire LED. La sortie du moniteur est disponible soit en tant que sortie analogique ou la sortie basculer. P>
IITV23
Série ITVX2000 régulateur électro-pneumatique haute pression permet un contrôle en continu de la pression d'air en un signal électrique. Ils ont un affichage facile à lire de pression numérique et une consommation de puissance de 3 W ou moins. La nouvelle série a une pression d'alimentation maximum 5,0 MPa. P>
ITV
Les régulateurs de vide électropneumatiques et électroniques de la série ITV contrôlent la pression de l'air / du vide de manière progressive par rapport à un signal électrique. Leur conception est légère et leur affichage à DEL est brillant et facile à lire. La sortie moniteur est disponible en sortie analogique ou en sortie de commutation. La série ITV est équivalente à IP65.
VY1
Un régulateur hybride est créé à partir d'un régulateur et d'une électrovanne avec la série de régulateur électro-pneumatique VY1. peut être recouverte Une surface effective maximale de 670mm² (2B) par la combinaison d'une valve de pilotage électro-pneumatique ultra-compact (22,4 X 30 X 39) et un 3 port, régulateur de gaz d'échappement à haute capacité principale (VEX1 * 00 série). Avoir l'amplificateur intégré à l'électro-vanne pilote pneumatique, seule une alimentation externe (24 V CC) et (1 à 5 V CC) de tension de signal doivent être connectés prise de manipulation simple. Utilisation de la série VVEXB / 2/4, un collecteur 10 de la station maximum possible. P>
PVQ
Les applications qui requièrent des débits sans à-coups et précis bénéficient désormais de l'application parfaite grâce aux ingénieurs de SMC, les leaders mondiaux en contrôle automatique, et leur électrovanne proportionnelle de la nouvelle série PVQ. Conçue pour une large gamme d’applications – y compris de vide 0,1 Pa•abs, la vanne PVQ règle le débit avec précision et sans à-coups en réglant de façon externe l'entrée du courant électrique. Le revêtement spécial des pièces mobiles externes permet d’accroître la durée de vie jusqu'à plus de 25 millions de cycle et de réduire à un minimum le bruit émis pendant l'ouverture et la fermeture de la vanne. L’amélioration de son fonctionnement est due à une répétitivité inférieure à 3%, une hystérésis inférieure à 10%, la limitation de fuites et une fermeture automatique de la vanne lorsque l’alimentation électrique est coupée. Les corps de la vanne sont disponibles en laiton ou en inox et avec des joints en viton.
VEF / VEP
Un système de vanne de contrôle proportionnel permet de contrôler à l'infini la position du tiroir interne ce qui décroît ou accroît le débit ou la pression à évacuer de la vanne. SMC offre 2 modèles de vanne de contrôle proportionnel, un modèle pour la pression (N)VEP qui contrôle la pression secondaire en faisant varier l'intensité du courant dans la bobine, et un modèle à débit (N)VEF qui contrôle le débit de l'air en faisant varier l'intensité du courant dans la bobine.
VER
La vanne proportionnelle électro-pneumatique 5 port, peut être utilisé pour commuter la série VER et actionner un cylindre et pour effectuer une commande de pression en continu du port A au moyen de signaux électriques. & Nbsp; Le VER2000 (type à action directe) est disponible avec 1/4 ou 3/8 la taille de l'orifice. & Nbsp; Le VER4000 (type pilote interne) et le VER4001 (type pilote externe) sont disponibles avec 3/8, 1/2 ou 3/4 taille du port. & Nbsp; types de discussion incluent Rc, G, NPT ou NPTF. & nbsp; Le VER est également disponible sans sous-plaque.Modèles de produits et CAO