- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Les régulateurs électroniques
- VY1
VY1
Un régulateur hybride est créé à partir d'un régulateur et d'une électrovanne avec la série de régulateur électro-pneumatique VY1. peut être recouverte Une surface effective maximale de 670mm² (2B) par la combinaison d'une valve de pilotage électro-pneumatique ultra-compact (22,4 X 30 X 39) et un 3 port, régulateur de gaz d'échappement à haute capacité principale (VEX1 * 00 série). Avoir l'amplificateur intégré à l'électro-vanne pilote pneumatique, seule une alimentation externe (24 V CC) et (1 à 5 V CC) de tension de signal doivent être connectés prise de manipulation simple. Utilisation de la série VVEXB / 2/4, un collecteur 10 de la station maximum possible. P>
VY1, Régulateur électropneumatique
Un régulateur hybride est créé à partir d'un régulateur et d'une électrovanne avec la série de régulateur électro-pneumatique VY1. peut être recouverte Une surface effective maximale de 670mm² (2B) par la combinaison d'une valve de pilotage électro-pneumatique ultra-compact (22,4 X 30 X 39) et un 3 port, régulateur de gaz d'échappement à haute capacité principale (VEX1 * 00 série). Avoir l'amplificateur intégré à l'électro-vanne pilote pneumatique, seule une alimentation externe (24 V CC) et (1 à 5 V CC) de tension de signal doivent être connectés prise de manipulation simple. Utilisation de la série VVEXB / 2/4, un collecteur 10 de la station maximum possible. P>
- Régulateur électropneumatique
- Contrôle sans à-coups par signaux électriques
- Configuration de circuit simple
- pilotage interne ou externe disponible
- Montage sur embase ou en ligne