- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Les régulateurs électroniques
- PVQ
PVQ
Les applications qui requièrent des débits sans à-coups et précis bénéficient désormais de l'application parfaite grâce aux ingénieurs de SMC, les leaders mondiaux en contrôle automatique, et leur électrovanne proportionnelle de la nouvelle série PVQ. Conçue pour une large gamme d’applications – y compris de vide 0,1 Pa•abs, la vanne PVQ règle le débit avec précision et sans à-coups en réglant de façon externe l'entrée du courant électrique. Le revêtement spécial des pièces mobiles externes permet d’accroître la durée de vie jusqu'à plus de 25 millions de cycle et de réduire à un minimum le bruit émis pendant l'ouverture et la fermeture de la vanne. L’amélioration de son fonctionnement est due à une répétitivité inférieure à 3%, une hystérésis inférieure à 10%, la limitation de fuites et une fermeture automatique de la vanne lorsque l’alimentation électrique est coupée. Les corps de la vanne sont disponibles en laiton ou en inox et avec des joints en viton.
PVQ13, Électrovanne proportionnelle compacte, 0 à 6 l/min
Les applications qui requièrent des débits sans à-coups et précis bénéficient désormais de l'application parfaite grâce aux ingénieurs de SMC, les leaders mondiaux en contrôle automatique, et leur électrovanne proportionnelle de la nouvelle série PVQ. Conçue pour une large gamme d’applications – y compris de vide 0,1 Pa•abs, la vanne PVQ règle le débit avec précision et sans à-coups en réglant de façon externe l'entrée du courant électrique. Le revêtement spécial des pièces mobiles externes permet d’accroître la durée de vie jusqu'à plus de 25 millions de cycle et de réduire à un minimum le bruit émis pendant l'ouverture et la fermeture de la vanne. L’amélioration de son fonctionnement est due à une répétitivité inférieure à 3%, une hystérésis inférieure à 10%, la limitation de fuites et une fermeture automatique de la vanne lorsque l’alimentation électrique est coupée. Les corps de la vanne sont disponibles en laiton ou en inox et avec des joints en viton.- Contrôle précis du débit.
- Réduction du bruit à louverture et la fermeture de la vanne.
- Caractéristiques avancées.
- Corps au choix en laiton (C36) ou en inox.
- Adapté au vide.
PVQ30, Électrovanne proportionnelle compacte, 0 à 100 l/min
Les applications qui requièrent des débits sans à-coups et précis bénéficient désormais de l'application parfaite grâce aux ingénieurs de SMC, les leaders mondiaux en contrôle automatique, et leur électrovanne proportionnelle de la nouvelle série PVQ. Conçue pour une large gamme d’applications – y compris de vide 0,1 Pa•abs, la vanne PVQ règle le débit avec précision et sans à-coups en réglant de façon externe l'entrée du courant électrique. Le revêtement spécial des pièces mobiles externes permet d’accroître la durée de vie jusqu'à plus de 25 millions de cycle et de réduire à un minimum le bruit émis pendant l'ouverture et la fermeture de la vanne. L’amélioration de son fonctionnement est due à une répétitivité inférieure à 3%, une hystérésis inférieure à 10%, la limitation de fuites et une fermeture automatique de la vanne lorsque l’alimentation électrique est coupée. Les corps de la vanne sont disponibles en laiton ou en inox et avec des joints en viton.- Contrôle précis du débit.
- Réduction du bruit à louverture et la fermeture de la vanne.
- Caractéristiques avancées.
- Corps au choix en laiton (C37) ou en inox.
- Adapté au vide.
- Montage en ligne und Montage sur embase.