- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Les régulateurs électroniques
- ITV
ITV
Les régulateurs de vide électropneumatiques et électroniques de la série ITV contrôlent la pression de l'air / du vide de manière progressive par rapport à un signal électrique. Leur conception est légère et leur affichage à DEL est brillant et facile à lire. La sortie moniteur est disponible en sortie analogique ou en sortie de commutation. La série ITV est équivalente à IP65.
ITV1000/2000/3000, Régulateur électropneumatique
Series ITV electro-pneumatic and electronic vacuum regulators control air/vacuum pressure steplessly in proportion to an electric signal. The units are compact, lightweight, and include an easy to read LED display. Input signals can be analog current or voltage, 4 or 16 point presets, or a range of communication protocols including CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C or I/O-Link. EtherNet/IP™, and PROFINET are available as well. See the separate configurators on this site. Monitor output is available as an analog or switch signal. ITV regulators are IP65 equivalent.
- Controls air pressure in proportion to an electric signal
- Available in MPa, kgf/cm², bar, PSI, and kPa units
- Pressure range of -80kPa to 0.9MPa
- Available port sizes 1/4, 3/8 and 1/2
- Mounting bracket option
- Made to order options available for expanded features, including analog 4-20mA sourcing type, manifold mountable, high speed response, and others

ITV1100/2100/3100, High Flow Electro-Pneumatic Regulator
Series ITV electro-pneumatic and electronic vacuum regulators control air/vacuum pressure steplessly in proportion to an electric signal. The units are compact, lightweight, and include an easy to read LED display. High flow is approximately five times more L/min than the legacy ITV series. Input signals can be analog current, voltage, or with 4 presets. See the separate configurators on this site. Monitor output is available as an analog or switch signal. ITV regulators are IP65 equivalent.
- Flows up to 4400 L/min
- Aproximately 19% lighter than the legacy ITV series
- Controls air pressure in proportion to an electric signal
- Available in MPa, kgf/cm², bar, PSI, and kPa units
- Pressure range of 0.005 to 0.9MPa
- Available port sizes 1/4, 3/8 and 1/2
- Mounting bracket option

ITV00 **, Régulateur électro-pneumatique compact
Les régulateurs de vide électropneumatiques et électroniques de la série ITV contrôlent la pression de l'air / du vide de manière progressive par rapport à un signal électrique. Leur conception est légère et leur affichage à DEL est brillant et facile à lire. La sortie moniteur est disponible en sortie analogique ou en sortie de commutation. La série ITV est équivalente à IP65.- Raccords instantanés intégrés
- LED d'indication d'erreur
- Grande stabilité
- Temps de réponse rapides
- Compact et léger

ITVX2000, Régulateur haute pression électro-pneumatique
Les régulateurs de vide électropneumatiques et électroniques de la série ITV contrôlent la pression de l'air / du vide de manière progressive par rapport à un signal électrique. Leur conception est légère et leur affichage à DEL est brillant et facile à lire. La sortie moniteur est disponible en sortie analogique ou en sortie de commutation. La série ITV est équivalente à IP65.
HF1-ITV, Electro-Pneumatic Regulator for Food Applications
Les régulateurs de vide électropneumatiques et électroniques de la série ITV contrôlent la pression de l'air / du vide de manière progressive par rapport à un signal électrique. Leur conception est légère et leur affichage à DEL est brillant et facile à lire. La sortie moniteur est disponible en sortie analogique ou en sortie de commutation. La série ITV est équivalente à IP65.- Controls air pressure in proportion to an electric signal
- Available in MPa, kgf/cm², bar, PSI, and kPa units
- Pressure range of 0.1 to 0.9MPa
- Available port sizes 1/4, 3/8 and 1/2
- Mounting bracket and cable options are available

ITV, régulateur électro-pneumatique avec Ethernet / IP
La série ITV est un régulateur électropneumatique qui contrôle la pression d'air avec un signal électrique. Cette version EtherNet / IP, conçue et construite au siège nord-américain de SMC, comprend désormais un chipset de 2e génération avec de nouvelles fonctionnalités et mises à niveau. Le nouveau design est certifié CE et UL, tout en répondant aux spécifications ODVA. L'adresse IP peut maintenant être définie avec un commutateur DIP. Un commutateur intégré à 2 ports, une connexion rapide et un anneau de niveau de périphérique permettent à cet ITV de fonctionner dans des topologies de réseau de fabrication typiques. Si l'installation nécessite plus d'un régulateur, les ITV peuvent être connectés en série. Power over Ethernet est disponible pour jusqu'à 5 unités. La nouvelle conception dynamique de la page Web inclut les paramètres de pression et le retour d'informations dans les unités d'ingénierie. Le gain et la sensibilité peuvent également être ajustés. Des diagnostics et des alarmes de défaut étendus permettent un dépannage plus rapide pour réduire les temps d'arrêt. En cas de perte de connexion, le régulateur maintient la pression de consigne pour maintenir le fonctionnement de la machine.
- Manifold pour le régulateur électro-pneumatique ITV w / Ethernet li>
- Jusqu'à & nbsp; 8 stations li> ul>
& nbsp; p>

ITVH, Régulateur électropneumatique haute pression, 3.0 MPa
Les régulateurs de vide électropneumatiques et électroniques de la série ITV contrôlent la pression de l'air / du vide de manière progressive par rapport à un signal électrique. Leur conception est légère et leur affichage à DEL est brillant et facile à lire. La sortie moniteur est disponible en sortie analogique ou en sortie de commutation. La série ITV est équivalente à IP65.- Plage de pression de réglage: 0,2 à 2,0 MPa
- Pression d'alimentation maximale: 3,0 Mpa
- Débit maximal: 3000 L / min (ANR) < li> Consommation électrique: 3 W ou & nbsp; moins
- Linéarité: & nbsp; & plusmn; 1% FS
- Hystérésis: 1% FS
- Répétabilité: & nbsp; & plusmn; 1% FS
- Sensibilité: & nbsp; & plusmn; 1% FS

IITV Manifolds for Electro-Pneumatic Regulators
Various ITV models can be combined onto one manifold to consolidate the regulating function to one location, save space, reduce piping, and simplify machine mounting.

ITV Accessories
Les régulateurs de vide électropneumatiques et électroniques de la série ITV contrôlent la pression de l'air / du vide de manière progressive par rapport à un signal électrique. Leur conception est légère et leur affichage à DEL est brillant et facile à lire. La sortie moniteur est disponible en sortie analogique ou en sortie de commutation. La série ITV est équivalente à IP65.Modèles de produits et CAO