- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Les régulateurs électroniques
- ITV
- ITV, régulateur électro-pneumatique avec Ethernet / IP
ITV, régulateur électro-pneumatique avec Ethernet / IP
La série ITV est un régulateur électropneumatique qui contrôle la pression d'air avec un signal électrique. Cette version EtherNet / IP, conçue et construite au siège nord-américain de SMC, comprend désormais un chipset de 2e génération avec de nouvelles fonctionnalités et mises à niveau. Le nouveau design est certifié CE et UL, tout en répondant aux spécifications ODVA. L'adresse IP peut maintenant être définie avec un commutateur DIP. Un commutateur intégré à 2 ports, une connexion rapide et un anneau de niveau de périphérique permettent à cet ITV de fonctionner dans des topologies de réseau de fabrication typiques. Si l'installation nécessite plus d'un régulateur, les ITV peuvent être connectés en série. Power over Ethernet est disponible pour jusqu'à 5 unités. La nouvelle conception dynamique de la page Web inclut les paramètres de pression et le retour d'informations dans les unités d'ingénierie. Le gain et la sensibilité peuvent également être ajustés. Des diagnostics et des alarmes de défaut étendus permettent un dépannage plus rapide pour réduire les temps d'arrêt. En cas de perte de connexion, le régulateur maintient la pression de consigne pour maintenir le fonctionnement de la machine.
- Manifold pour le régulateur électro-pneumatique ITV w / Ethernet li>
- Jusqu'à & nbsp; 8 stations li> ul>
& nbsp; p>