- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Les régulateurs électroniques
- ITV
- ITV Accessories
ITV Accessories
Les régulateurs de vide électropneumatiques et électroniques de la série ITV contrôlent la pression de l'air / du vide de manière progressive par rapport à un signal électrique. Leur conception est légère et leur affichage à DEL est brillant et facile à lire. La sortie moniteur est disponible en sortie analogique ou en sortie de commutation. La série ITV est équivalente à IP65.
ITV1000 / 2000/3000, Assemblage du support plat
Ensemble de support pour le montage de la série ITV régulateurs électro-pneumatiques. P>
- Régulateurs électro-pneumatiques ITV série Mounts
- L'assemblage comprend des vis de montage li> ul>
ITV1000 / 2000/3000, L-Bracket Assemblée
Ensemble de support pour le montage de la série ITV régulateurs électro-pneumatiques. P>
- Régulateurs électro-pneumatiques ITV série Mounts
- L'assemblage comprend des vis de montage li> ul>
ITV1000 / 2000/3000, Câble d'alimentation Connecteur
connecte série ITV régulateurs électro-pneumatiques à une source d'alimentation. P>
- Connecteur d'alimentation pour régulateurs électropneumatiques ITV série
- Options de connecteur à angle droit ou à angle droit
- Longueur: 3 m li> ul>
Câble de communication pour bus de terrain Ethernet
Les régulateurs de vide électropneumatiques et électroniques de la série ITV contrôlent la pression de l'air / du vide de manière progressive par rapport à un signal électrique. Leur conception est légère et leur affichage à DEL est brillant et facile à lire. La sortie moniteur est disponible en sortie analogique ou en sortie de commutation. La série ITV est équivalente à IP65.- Câble de communication: M12 directement vers Ethernet IP
- EX250, EX260, EX500, EX600
- Longueur: 2000mm li> ul>