- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Les régulateurs électroniques
- ITV
- ITV Accessories
- Câble de communication pour bus de terrain Ethernet
Câble de communication pour bus de terrain Ethernet
Les régulateurs de vide électropneumatiques et électroniques de la série ITV contrôlent la pression de l'air / du vide de manière progressive par rapport à un signal électrique. Leur conception est légère et leur affichage à DEL est brillant et facile à lire. La sortie moniteur est disponible en sortie analogique ou en sortie de commutation. La série ITV est équivalente à IP65.
- Câble de communication: M12 directement vers Ethernet IP
- EX250, EX260, EX500, EX600
- Longueur: 2000mm li> ul>