- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Les régulateurs électroniques
- ITV
- HF1-ITV, Electro-Pneumatic Regulator for Food Applications
HF1-ITV, Electro-Pneumatic Regulator for Food Applications
Les régulateurs de vide électropneumatiques et électroniques de la série ITV contrôlent la pression de l'air / du vide de manière progressive par rapport à un signal électrique. Leur conception est légère et leur affichage à DEL est brillant et facile à lire. La sortie moniteur est disponible en sortie analogique ou en sortie de commutation. La série ITV est équivalente à IP65.
- Controls air pressure in proportion to an electric signal
- Available in MPa, kgf/cm², bar, PSI, and kPa units
- Pressure range of 0.1 to 0.9MPa
- Available port sizes 1/4, 3/8 and 1/2
- Mounting bracket and cable options are available