- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Les régulateurs électroniques
- ITV
- ITVH, Régulateur électropneumatique haute pression, 3.0 MPa
ITVH, Régulateur électropneumatique haute pression, 3.0 MPa
Les régulateurs de vide électropneumatiques et électroniques de la série ITV contrôlent la pression de l'air / du vide de manière progressive par rapport à un signal électrique. Leur conception est légère et leur affichage à DEL est brillant et facile à lire. La sortie moniteur est disponible en sortie analogique ou en sortie de commutation. La série ITV est équivalente à IP65.
- Plage de pression de réglage: 0,2 à 2,0 MPa
- Pression d'alimentation maximale: 3,0 Mpa
- Débit maximal: 3000 L / min (ANR) < li> Consommation électrique: 3 W ou & nbsp; moins
- Linéarité: & nbsp; & plusmn; 1% FS
- Hystérésis: 1% FS
- Répétabilité: & nbsp; & plusmn; 1% FS
- Sensibilité: & nbsp; & plusmn; 1% FS