- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Les régulateurs électroniques
- VER
VER
La vanne proportionnelle électro-pneumatique 5 port, peut être utilisé pour commuter la série VER et actionner un cylindre et pour effectuer une commande de pression en continu du port A au moyen de signaux électriques. & Nbsp; Le VER2000 (type à action directe) est disponible avec 1/4 ou 3/8 la taille de l'orifice. & Nbsp; Le VER4000 (type pilote interne) et le VER4001 (type pilote externe) sont disponibles avec 3/8, 1/2 ou 3/4 taille du port. & Nbsp; types de discussion incluent Rc, G, NPT ou NPTF. & nbsp; Le VER est également disponible sans sous-plaque.
VER2000 / 4000, 5 Port électro-pneumatique Distributeur proportionnel
La vanne proportionnelle électro-pneumatique 5 port, peut être utilisé pour commuter la série VER et actionner un cylindre et pour effectuer une commande de pression en continu du port A au moyen de signaux électriques. & Nbsp; Le VER2000 (type à action directe) est disponible avec 1/4 ou 3/8 la taille de l'orifice. & Nbsp; Le VER4000 (type pilote interne) et le VER4001 (type pilote externe) sont disponibles avec 3/8, 1/2 ou 3/4 taille du port. & Nbsp; types de discussion incluent Rc, G, NPT ou NPTF. & nbsp; Le VER est également disponible sans sous-plaque.Modèles de produits et CAO