- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Processus Matériel de gaz
- Régulateurs de pression
- Ultra haute pureté (UHP)
- Régler pneumatique
- PA
- AP10PA, régulateur de pression pneumatique Actuation, faible débit
AP10PA, régulateur de pression pneumatique Actuation, faible débit
Série AP est une vanne à membrane ultra-haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible à commande pneumatique et les vannes à commande manuelle, avec des pressions basses et hautes. Les options disponibles incluent Hastelloy ® C22, 316L SS secondaire FONT> refusion FONT> SPAN>, et le choix du commutateur indicateur normalement fermé ou normalement ouvert.
- Pression de commande d'actionnement isolée du gaz de process par deux joints LI>
- Matériau du corps: 316L SS refonte secondaire LI>
- Type de pression d'entrée élevée: Max. 3500 psig (24,1 MPa) LI>
- Capacité de débit: Standard à 30 slpm, HF (Option) à 120 slpm LI>
- Internes en alliage Ni-Cr-Mo disponibles pour la résistance à la corrosion LI> Pression de sortie
- 100 psig (0,69 MPa) réalisable avec une pression de commande de 80 psig (0,55 MPa) ou moins LI> UL>