- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Processus Matériel de gaz
- Régulateurs de pression
- Ultra haute pureté (UHP)
- Régler pneumatique
Régler pneumatique
PA
Série AP est une vanne à membrane ultra-haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible à commande pneumatique et les vannes à commande manuelle, avec des pressions basses et hautes. Les options disponibles incluent Hastelloy ® C22, 316L SS secondaire FONT> refusion FONT> SPAN>, et le choix du commutateur indicateur normalement fermé ou normalement ouvert.
de A à Z
La série AZ est un régulateur de très haute pureté (UHP) pour la distribution de gaz dans les semi-conducteurs et autres industries propres. La série est disponible dans des débits faibles à élevés, certains modèles offrant une conception à membrane liée. Les options disponibles incluent Hastelloy ® éléments internes pour la résistance à la corrosion, et un raccord de raccord de tube à souder.
Alaska
Le régulateur de la série AK a été conçu pour une utilisation générale dans une grande variété d'applications. La série est disponible en modèles à un ou deux étages, avec des capacités de débit faibles à élevées. Certains modèles de détendeurs AK offrent une conception à diaphragme lié. Les options disponibles incluent Hastelloy ® éléments internes pour la résistance à la corrosion, l'installation des panneaux et une variété de manomètres en unités psig / bar ou MPa.