- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Processus Matériel de gaz
- Régulateurs de pression
- Ultra haute pureté (UHP)
- Régler pneumatique
- Alaska
Alaska
Le régulateur de la série AK a été conçu pour une utilisation générale dans une grande variété d'applications. La série est disponible en modèles à un ou deux étages, avec des capacités de débit faibles à élevées. Certains modèles de détendeurs AK offrent une conception à diaphragme lié. Les options disponibles incluent Hastelloy ® éléments internes pour la résistance à la corrosion, l'installation des panneaux et une variété de manomètres en unités psig / bar ou MPa.
AK10PA, régulateur de pression pneumatique Actuation, faible débit
Série AK régulateur a été conçu pour un usage général dans une grande variété d'applications. La série est disponible dans les modèles simples ou deux étages, avec une faible capacité à haute débit. Certains modèles de régulateur AK offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> internes pour la résistance à la corrosion, l'installation du panneau, et une variété de jauges de pression en psi / bar ou unités MPa .- Pression de commande d'actionnement isolée du gaz de process par deux joints
- Matériau du corps: 316 SS
- Type de pression d'entrée élevée: Standard Max. 2400 MPa (3500 psig)
- Capacité de débit: Standard à 30 slpm; HF (Option) à 120 slpm
- Internes en alliage Ni-Cr-Mo disponibles pour la résistance à la corrosion Pression de sortie
- 100 psig (0,69 MPa) réalisable avec une pression de commande de 80 psig (0,55 MPa) ou moins LI> UL>
AK15PA, régulateur de pression pneumatique Actuation, faible débit (ex aequo membrane)
Série AK régulateur a été conçu pour un usage général dans une grande variété d'applications. La série est disponible dans les modèles simples ou deux étages, avec une faible capacité à haute débit. Certains modèles de régulateur AK offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> internes pour la résistance à la corrosion, l'installation du panneau, et une variété de jauges de pression en psi / bar ou unités MPa .- Pression de commande d'actionnement isolée du gaz de process par deux joints
- Matériau du corps: 316 SS
- Type de pression d'entrée élevée: Standard Max. 2400 MPa (3500 psig)
- Capacité de débit: Standard à 30 slpm
- Internes en alliage Ni-Cr-Mo disponibles pour la résistance à la corrosion Pression de sortie
- 100 psig (0,69 MPa) réalisable avec une pression de commande de 80 psig (0,55 MPa) ou moins LI> UL>
AK14PAT, régulateur de pression Actionnement Pneumatique, écoulement intermédiaire (ex aequo membrane)
Série AK régulateur a été conçu pour un usage général dans une grande variété d'applications. La série est disponible dans les modèles simples ou deux étages, avec une faible capacité à haute débit. Certains modèles de régulateur AK offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> internes pour la résistance à la corrosion, l'installation du panneau, et une variété de jauges de pression en psi / bar ou unités MPa .- Pression de commande d'actionnement isolée du gaz de process par deux joints
- Matériau du corps: 316 SS
- Type de pression d'entrée élevée: Standard Max. 2300 psig (15,9 MPa); HR (Option): Max. 3000 psig (20,7 MPa)
- Capacité de débit: Standard à 400 slpm
- Internes en alliage Ni-Cr-Mo Pression de sortie
- 100 psig (0,69 MPa) réalisable avec une pression de commande de 80 psig (0,55 MPa) ou moins LI> UL>
AK12PA, régulateur de pression pneumatique Actuation, haut débit (ex aequo membrane)
Série AK régulateur a été conçu pour un usage général dans une grande variété d'applications. La série est disponible dans les modèles simples ou deux étages, avec une faible capacité à haute débit. Certains modèles de régulateur AK offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> internes pour la résistance à la corrosion, l'installation du panneau, et une variété de jauges de pression en psi / bar ou unités MPa .- Pression de commande d'actionnement isolée du gaz de process par deux joints
- Matériau du corps: 316 SS
- Type de pression d'entrée élevée: Standard Max. 1700 psig (11,7 MPa)
- Capacité de débit: Standard à 800 slpm; HF (Option) à 1000 slpm
- Internes en alliage Ni-Cr-Mo disponibles pour la résistance à la corrosion Pression de sortie
- 100 psig (0,69 MPa) réalisable avec une pression de commande de 80 psig (0,55 MPa) ou moins LI> UL>