- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Processus Matériel de gaz
- Régulateurs de pression
- Ultra haute pureté (UHP)
- Régler pneumatique
- Alaska
- AK15PA, régulateur de pression pneumatique Actuation, faible débit (ex aequo membrane)
AK15PA, régulateur de pression pneumatique Actuation, faible débit (ex aequo membrane)
Série AK régulateur a été conçu pour un usage général dans une grande variété d'applications. La série est disponible dans les modèles simples ou deux étages, avec une faible capacité à haute débit. Certains modèles de régulateur AK offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> internes pour la résistance à la corrosion, l'installation du panneau, et une variété de jauges de pression en psi / bar ou unités MPa .
- Pression de commande d'actionnement isolée du gaz de process par deux joints
- Matériau du corps: 316 SS
- Type de pression d'entrée élevée: Standard Max. 2400 MPa (3500 psig)
- Capacité de débit: Standard à 30 slpm
- Internes en alliage Ni-Cr-Mo disponibles pour la résistance à la corrosion Pression de sortie
- 100 psig (0,69 MPa) réalisable avec une pression de commande de 80 psig (0,55 MPa) ou moins LI> UL>