- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Processus Matériel de gaz
 - Régulateurs de pression
 - Ultra haute pureté (UHP)
 - Régler pneumatique
 - de A à Z
 
de A à Z
La série AZ est un régulateur de très haute pureté (UHP) pour la distribution de gaz dans les semi-conducteurs et autres industries propres. La série est disponible dans des débits faibles à élevés, certains modèles offrant une conception à membrane liée. Les options disponibles incluent Hastelloy ® éléments internes pour la résistance à la corrosion, et un raccord de raccord de tube à souder.
               AZ10PA, régulateur de pression pneumatique Actuation, faible débit
Série AZ est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible en bas pour des capacités élevées d'écoulement, avec certains modèles qui offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion et une connexion raccord de soudure bout de tube.- Pression de commande d'actionnement isolée du gaz de process par deux joints
 - Matériau du corps: 316L SS
 - Type de pression d'entrée élevée: Standard Max. 2400 MPa (3500 psig)
 - Capacité de débit: Standard à 30 slpm; HF à 120 slpm
 - Internes en alliage Ni-Cr-Mo disponibles pour la résistance à la corrosion Pression de sortie
 - 100 psig (0,69 MPa) réalisable avec une pression de commande de 80 psig (0,55 MPa) ou moins LI> UL>
 
               AZ15PA, régulateur de pression pneumatique Actuation, faible débit (ex aequo membrane)
Série AZ est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible en bas pour des capacités élevées d'écoulement, avec certains modèles qui offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion et une connexion raccord de soudure bout de tube.- Pression de commande d'actionnement isolée du gaz de process par deux joints
 - Matériel de corps: 316L SS refonte secondaire
 - Type de pression d'entrée élevée: Standard Max. 2400 MPa (3500 psig)
 - Capacité de débit: Standard à 30 slpm
 - Internes en alliage Ni-Cr-Mo disponibles pour la résistance à la corrosion Pression de sortie
 - 100 psig (0,69 MPa) réalisable avec une pression de commande de 80 psig (0,55 MPa) ou moins LI> UL>
 
               AZ14PAT, régulateur de pression Actionnement Pneumatique, écoulement intermédiaire (ex aequo membrane)
Série AZ est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible en bas pour des capacités élevées d'écoulement, avec certains modèles qui offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion et une connexion raccord de soudure bout de tube.- Pression de commande d'actionnement isolée du gaz de process par deux joints
 - Matériel de corps: 316L SS refonte secondaire
 - Type de pression d'entrée élevée: Standard Max. 2300 psig (15,9 MPa); HR: Max. 3000 psig (20.7MPa)
 - Capacité de débit: Standard à 400 slpm
 - Internes en alliage Ni-Cr-Mo disponibles pour la résistance à la corrosion Pression de sortie
 - 100 psig (0,69 MPa) réalisable avec une pression de commande de 80 psig (0,55 MPa) ou moins LI> UL>
 
               AZ12PA, régulateur de pression pneumatique Actuation, haut débit (ex aequo membrane)
Série AZ est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible en bas pour des capacités élevées d'écoulement, avec certains modèles qui offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion et une connexion raccord de soudure bout de tube.- Pression de commande d'actionnement isolée du gaz de process par deux joints
 - Matériau du corps: 316L SS
 - Type de pression d'entrée élevée: Standard Max. 1100 MPa (1700 psig); HR: Max. 3000 psig (20.7MPa)
 - Capacité de débit: Standard à 800 slpm; HF (Option) à 1000 slpm
 - Internes en alliage Ni-Cr-Mo disponibles pour la résistance à la corrosion Pression de sortie
 - 100 psig (0,69 MPa) réalisable avec une pression de commande de 80 psig (0,55 MPa) ou moins LI> UL>