- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Processus Matériel de gaz
 - Régulateurs de pression
 - Ultra haute pureté (UHP)
 - Régler pneumatique
 - de A à Z
 - AZ15PA, régulateur de pression pneumatique Actuation, faible débit (ex aequo membrane)
 
AZ15PA, régulateur de pression pneumatique Actuation, faible débit (ex aequo membrane)
Série AZ est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible en bas pour des capacités élevées d'écoulement, avec certains modèles qui offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion et une connexion raccord de soudure bout de tube.
- Pression de commande d'actionnement isolée du gaz de process par deux joints
 - Matériel de corps: 316L SS refonte secondaire
 - Type de pression d'entrée élevée: Standard Max. 2400 MPa (3500 psig)
 - Capacité de débit: Standard à 30 slpm
 - Internes en alliage Ni-Cr-Mo disponibles pour la résistance à la corrosion Pression de sortie
 - 100 psig (0,69 MPa) réalisable avec une pression de commande de 80 psig (0,55 MPa) ou moins LI> UL>