- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Processus Matériel de gaz
 - Régulateurs de pression
 - Ultra haute pureté (UHP)
 - Régler pneumatique
 - PA
 - AP12PA, régulateur de pression pneumatique Actuation, haut débit (ex aequo membrane)
 
AP12PA, régulateur de pression pneumatique Actuation, haut débit (ex aequo membrane)
Série AP est une vanne à membrane ultra-haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible à commande pneumatique et les vannes à commande manuelle, avec des pressions basses et hautes. Les options disponibles incluent Hastelloy ® C22, 316L SS secondaire FONT> refusion FONT> SPAN>, et le choix du commutateur indicateur normalement fermé ou normalement ouvert.
- Pression de commande d'actionnement isolée du gaz de process par deux joints
 - Matériel de corps: 316L SS refonte secondaire
 - Type de pression d'entrée élevée: Standard Max. 1100 MPa (1700 psig); HR Max. 3000 psig (20,7 MPa)
 - Capacité de débit: Standard à 800 slpm
 - Internes en alliage Ni-Cr-Mo disponibles pour la résistance à la corrosion Pression de sortie
 - 100 psig (0,69 MPa) réalisable avec une pression de commande de 80 psig (0,55 MPa) ou moins LI> UL>