- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Processus Matériel de gaz
- Régulateurs de pression
- Ultra haute pureté (UHP)
- Régler pneumatique
- PA
- AP15PA, régulateur de pression pneumatique Actuation, faible débit (ex aequo membrane)
AP15PA, régulateur de pression pneumatique Actuation, faible débit (ex aequo membrane)
Série AP est une vanne à membrane ultra-haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible à commande pneumatique et les vannes à commande manuelle, avec des pressions basses et hautes. Les options disponibles incluent Hastelloy ® C22, 316L SS secondaire FONT> refusion FONT> SPAN>, et le choix du commutateur indicateur normalement fermé ou normalement ouvert.
- Pression de commande d'actionnement isolée du gaz de process par deux joints
- Matériel de corps: 316L SS refonte secondaire
- Type de pression d'entrée élevée: Max. 2400 MPa (3500 psig)
- Capacité de débit: Standard à 30 slpm
- Internes en alliage Ni-Cr-Mo disponibles pour la résistance à la corrosion Pression de sortie
- 100 psig (0,69 MPa) réalisable avec une pression de commande de 80 psig (0,55 MPa) ou moins LI> UL>