AP3200, Vanne à membrane, Air Operated, siège métallique

La série AP est une vanne à membrane ultra haute pureté (UHP) & nbsp; pour la distribution de gaz dans les semi-conducteurs et autres industries propres. La série est disponible en vannes pneumatiques et manuelles avec & nbsp; & nbsp; pressions basses & nbsp; élevées. & Nbsp; Les options disponibles incluent Hastelloy & reg; & nbsp; C22, secondaire en acier inoxydable 316L remelt ,

  • Adapté à la ligne d'alimentation en gaz UHP
  • Matériau du corps: 316L SS refonte secondaire
  • Toutes les parties en contact avec le métal
  • actionné pneumatiquement normalement fermé
  • Commutateur d'indicateur optionnel
AP3200, Vanne à membrane, Air Operated, siège métallique
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Finition de surface Configuration Status
Ports Configuration Status
connexion 1 Configuration Status
connexion 2 Configuration Status
connexion 3 Configuration Status
connexion 4 Configuration Status
Face à face Dimension Configuration Status
Co mmutateur indicateur Configuration Status