PA
La série AP est une vanne à membrane ultra haute pureté (UHP) & nbsp; pour la distribution de gaz dans les semi-conducteurs et autres industries propres. La série est disponible en vannes pneumatiques et manuelles avec & nbsp; & nbsp; pressions basses & nbsp; élevées. & Nbsp; Les options disponibles incluent Hastelloy & reg; & nbsp; C22, secondaire en acier inoxydable 316L remelt ,
AP3130 et 3113, Vanne à membrane, Air Operated pour haute pression et à débit élevé
La série AP est une vanne à membrane ultra haute pureté (UHP) & nbsp; pour la distribution de gaz dans les semi-conducteurs et autres industries propres. La série est disponible en vannes pneumatiques et manuelles avec & nbsp; & nbsp; pressions basses & nbsp; élevées. & Nbsp; Les options disponibles incluent Hastelloy & reg; & nbsp; C22, secondaire en acier inoxydable 316L remelt ,
AP3700, Vanne à membrane, Air Operated pour High Flow
La série AP est une vanne à membrane ultra haute pureté (UHP) & nbsp; pour la distribution de gaz dans les semi-conducteurs et autres industries propres. La série est disponible en vannes pneumatiques et manuelles avec & nbsp; & nbsp; pressions basses & nbsp; élevées. & Nbsp; Les options disponibles incluent Hastelloy & reg; & nbsp; C22, secondaire en acier inoxydable 316L remelt ,
AP3000, Vanne à membrane, Air Operated, haute pression
La série AP est une vanne à membrane ultra haute pureté (UHP) & nbsp; pour la distribution de gaz dans les semi-conducteurs et autres industries propres. La série est disponible en vannes pneumatiques et manuelles avec & nbsp; & nbsp; pressions basses & nbsp; élevées. & Nbsp; Les options disponibles incluent Hastelloy & reg; & nbsp; C22, secondaire en acier inoxydable 316L remelt ,
AP3571 et 4571, Valve Diaphragme, Air Operated, deux étapes
Série AP est un ultra haute pureté (UHP) & nbsp; & nbsp Vanne à membrane; pour la distribution des gaz dans les semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible dans l'air à commande et les vannes à commande manuelle avec & nbsp; & nbsp; bas & nbsp; et des pressions élevées & nbsp; Les options disponibles incluent Hastelloy ® & nbsp; C22, 316L SS secondaire FONT> refusion. FONT> SPAN >- Mode en deux étapes - débit mesuré et complètement ouvert
- Deux ports d'actionnement séparés
- Soupape de démarrage souple pour minimiser la turbulence de pressurisation de la chambre à vide
- Débit réglé réglable
- actionné pneumatiquement normalement fermé LI>
- Matériau du corps: 316L SS refonte secondaire LI> UL>
AP3200, Vanne à membrane, Air Operated, siège métallique
La série AP est une vanne à membrane ultra haute pureté (UHP) & nbsp; pour la distribution de gaz dans les semi-conducteurs et autres industries propres. La série est disponible en vannes pneumatiques et manuelles avec & nbsp; & nbsp; pressions basses & nbsp; élevées. & Nbsp; Les options disponibles incluent Hastelloy & reg; & nbsp; C22, secondaire en acier inoxydable 316L remelt ,
AP3500, Vanne à membrane, Air Operated (basse pression)
La série AP est une vanne à membrane ultra haute pureté (UHP) & nbsp; pour la distribution de gaz dans les semi-conducteurs et autres industries propres. La série est disponible en vannes pneumatiques et manuelles avec & nbsp; & nbsp; pressions basses & nbsp; élevées. & Nbsp; Les options disponibles incluent Hastelloy & reg; & nbsp; C22, secondaire en acier inoxydable 316L remelt ,
AP4500, Vanne à membrane, Air Operated (basse pression)
La série AP est une vanne à membrane ultra haute pureté (UHP) & nbsp; pour la distribution de gaz dans les semi-conducteurs et autres industries propres. La série est disponible en vannes pneumatiques et manuelles avec & nbsp; & nbsp; pressions basses & nbsp; élevées. & Nbsp; Les options disponibles incluent Hastelloy & reg; & nbsp; C22, secondaire en acier inoxydable 316L remelt ,
AP4000, Diaphragm Valve for Ultra High Purity, Air Operated (High Pressure)
Series AP is an ultra high purity (UHP) diaphragm valve for gas delivery in semiconductor and other clean industries. The series is available in air operated and manually operated valves with low and high pressures. Available options include Hastelloy® C22, 316L SS secondary remelt, and the choice of normally closed or normally open indicator switch.
- Suitable for UHP gas supply line
- Body material: 316L SS secondary remelt
- Pneumatically actuated normally closed
- High pressure type: Max. 3000 psig (20.7 MPa)
- Indicator switch available as an option