- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Processus Matériel de gaz
- Vannes à membrane
- Opéré par air
- PA
- AP3571 et 4571, Valve Diaphragme, Air Operated, deux étapes
AP3571 et 4571, Valve Diaphragme, Air Operated, deux étapes
Série AP est un ultra haute pureté (UHP) & nbsp; & nbsp Vanne à membrane; pour la distribution des gaz dans les semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible dans l'air à commande et les vannes à commande manuelle avec & nbsp; & nbsp; bas & nbsp; et des pressions élevées & nbsp; Les options disponibles incluent Hastelloy ® & nbsp; C22, 316L SS secondaire FONT> refusion. FONT> SPAN >
- Mode en deux étapes - débit mesuré et complètement ouvert
- Deux ports d'actionnement séparés
- Soupape de démarrage souple pour minimiser la turbulence de pressurisation de la chambre à vide
- Débit réglé réglable
- actionné pneumatiquement normalement fermé LI>
- Matériau du corps: 316L SS refonte secondaire LI> UL>