- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Contrôleurs de vitesse
- TSA
- TSA, Régulateur de vitesse avec une touche de montage
TSA, Régulateur de vitesse avec une touche de montage
La série ASD combine un double limiteur de débit à l'admission et à l'échappement dans un seul corps. La série est disponible avec des orifices PT ou NPT et des raccords instantanés en standard. Les versions à l'épreuve des intempéries et réglable à l'aide d'un tournevis à tête plate sont également disponibles pour une protection contre un fonctionnement accidentel.
- Double régleur de débit avec raccord instantané
- Permet le contrôle de débit bidirectionnel
- Sens de montage du tube 360º sans restriction
- Admission et échappement facilement déterminés
grâce au symbole de sens du débit figurant sur le corps en résine - Réduit le temps de raccordement et l'encombrement