- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- CUL
- ASS, soupape de contrôle de vitesse de sécurité
ASS, soupape de contrôle de vitesse de sécurité
Les vannes de mise sous pression progressive de la série ASS (Vanne SSC) sont disponibles avec deux types de contrôle à l'admission et à l'échappement. Les deux sont des vannes de contrôle avec les fonctions réglage de la vitesse et alimentation en air rapide. Celle à réglage à l'échappement utilise également un orifice calibré. Cette vanne SSC prévient les accidents causés par les extensions soudaines de la tige en effectuant un contrôle à l'admission là où il n'y a pas de pression, et reprend le contrôle à l'échappement après que le vérin a été mis sous pression.
- Soupape de régulation de vitesse de sécurité
- Mètre-dans, styles de mètre-dehors disponibles
- Fluide: air
- Réglage de la pression: 14.5 à 72.5PSI (0.1 à 0.5MPa)
- Quatre tailles de corps disponibles LI> UL>