- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- Équipement modulaire de contrôle de pression/F.R.L
- FRL modulaire
- AV2000 / 3000/4000/5000-A Soft Start Valve
AV2000 / 3000/4000/5000-A Soft Start Valve
Series 25A-AV-A soft start-up valves allow the user to set the initial rate of system pressurization to minimize system shock. The 25A specifies that this product is compatible with secondary battery. When deactivated, the valve quickly exhausts the system for safe servicing of equipment.
- Consommation d'énergie: 0,35 W. li>
- Amélioration des caractéristiques de débit: Jusqu'à 2,3 fois. li>
- Ajustement amélioré à l'alimentation en air à basse vitesse. li>
- Plus petit profil et moins d'heures de travail grâce au silencieux intégré. li>
- Économie d'énergie. li> ul>