- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Processus Matériel de gaz
- Régulateurs de pression
- Pression Retour
- PA
- BP1000, Retour du régulateur de pression pour les applications générales
BP1000, Retour du régulateur de pression pour les applications générales
régulateur de série BP a été conçu pour une utilisation générale dans une grande variété d'applications. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> internes pour la résistance à la corrosion, l'installation du panneau, et une variété de jauges de pression en psi / bar ou unités MPa .
- Operating pressure: 0.5 to 300 psig
- Stainless steel or brass construction