- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Processus Matériel de gaz
- Régulateurs de pression
- Pression Retour
- PA
PA
régulateur de série BP a été conçu pour une utilisation générale dans une grande variété d'applications. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> internes pour la résistance à la corrosion, l'installation du panneau, et une variété de jauges de pression en psi / bar ou unités MPa .
BP1000, Retour du régulateur de pression pour les applications générales
régulateur de série BP a été conçu pour une utilisation générale dans une grande variété d'applications. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> internes pour la résistance à la corrosion, l'installation du panneau, et une variété de jauges de pression en psi / bar ou unités MPa .- Operating pressure: 0.5 to 300 psig
- Stainless steel or brass construction
BP1000, Connexion Soudé Retour Régulateur de pression pour ultra haute pureté
régulateur de série BP a été conçu pour une utilisation générale dans une grande variété d'applications. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> internes pour la résistance à la corrosion, l'installation du panneau, et une variété de jauges de pression en psi / bar ou unités MPa .- Pour la livraison de gaz UHP
- Pression de fonctionnement: 0,0034 à 2,1 MPa
- Matériau du corps: 316L SS refonte secondaire
- Internes Hastelloy disponibles pour la résistance à la corrosion li> ul>