- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps rond réparable
- CG3
- C (D) G3, double effet, simple tige, type court
C (D) G3, double effet, simple tige, type court
Le vérin à double tige et à simple tige de la série CG3 offre désormais un vérin compact et peu encombrant. Avec huit tailles d'alésage, il peut répondre à tous les besoins d'applications. Il est maintenant possible de sélectionner un filetage mâle ou un filetage femelle pour le modèle standard. Cinq options de montage sont disponibles. Auto commutateur capable. Conforme RoHS.
- Standard : tige simple à double effet
- Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
- Courses de 25 mm à 300 mm
- Montage : basique, équerre, bride avant/arrière, chape
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble