C (D) M2-Z, cylindre d'air, simple effet, ressort de rappel / Extension

Série Z-CM2 d'action unique, simple tige, des cylindres en acier inoxydable sont compacts, légers et offrent des performances élevées. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage.

  • Simple effet, tige rentrée ou tige sortie, tige antirotation
  • Alésage : 20, 25, 32, et 40 (mm)
  • Courses de 25 mm à 250 mm
  • Montage : basique, équerre, bride avant et arrière, chape, tourillon
  • Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
C (D) M2-Z, cylindre d'air, simple effet, ressort de rappel / Extension
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Aimant Configuration Status
Montage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Course Configuration Status
Mouvement Configuration Status
Taraudage de tige Configuration Status
Chape d'équerre Configuration Status
Fixation de tige Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status