- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps en acier inoxydable
- CM2
- C (D) M2-Z, cylindre d'air, simple effet, ressort de rappel / Extension
C (D) M2-Z, cylindre d'air, simple effet, ressort de rappel / Extension
Série Z-CM2 d'action unique, simple tige, des cylindres en acier inoxydable sont compacts, légers et offrent des performances élevées. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage. P>
- Simple effet, tige rentrée ou tige sortie, tige antirotation
- Alésage : 20, 25, 32, et 40 (mm)
- Courses de 25 mm à 250 mm
- Montage : basique, équerre, bride avant et arrière, chape, tourillon
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble