C (D) M2-Z, Double effet, simple tige, vérin pneumatique

Série Z-CM2 à double effet, simple tige, des cylindres en acier inoxydable sont compacts, légers et offrent des performances élevées. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou du type bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage.

  • Tige simple à double effet.
  • Alésage : 20, 25, 32, et 40 (mm).
  • Séries compatibles avec des batteries secondaires.
  • Sans cuivre ni zinc.
  • La graisse utilisée est compatible avec un faible point de rosée : -70°C.
  • Dimensions et caractéristiques de bases équivalentes à la série standard.
C (D) M2-Z, Double effet, simple tige, vérin pneumatique
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Aimant Configuration Status
Taper Configuration Status
Montage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Course Configuration Status
Amortissement Configuration Status
Taraudage de tige Configuration Status
Soufflet de tige Configuration Status
Chape d'équerre Configuration Status
Fixation de tige Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Leadwire ou précâblé Connecteur Configuration Status
Nombre Configuration Status