C (D) M2K-Z, cylindre d'air, non-rotation, double effet, simple tige

Série Z-CM2 simple tige non tournante, double effet, des cylindres en acier inoxydable sont compacts, légers et offrent des performances élevées. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage.

  • Tige antirotation : tige simple à double effet
  • Alésage : 20, 25, 32, et 40 (mm)
  • Courses de 1 mm à 1000 mm
  • Montage : basique, équerre, bride avant et arrière, chape, tourillon
  • Avec ou sans soufflet de tige en nylon ou résistant à la chaleur
  • Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
C (D) M2K-Z, cylindre d'air, non-rotation, double effet, simple tige
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Aimant Configuration Status
Montage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Course Configuration Status
Amortissement Configuration Status
Taraudage de tige Configuration Status
Soufflet de tige Configuration Status
Chape d'équerre Configuration Status
Fixation de tige Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status