- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- CM2
- C (D) M2K-Z, cylindre d'air, non-rotation, simple effet, ressort de rappel / Extension
C (D) M2K-Z, cylindre d'air, non-rotation, simple effet, ressort de rappel / Extension
Série CM2K-Z seule tige non rotatif, simple effet, des cylindres en acier inoxydable sont compacts, légers et offrent de hautes performances. & Nbsp; La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. & Nbsp; Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. & nbsp; La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâle et femelle et offre une variété d'options de montage. P>
- Tailles d'alésage: 20, 25, 32, 40 li>
- Course standard: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 250 li>
- Réglage fin facile de la position du commutateur automatique li>
- Extrémité de tige femelle disponible en standard li> ul>