- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- CM2
- C (D) M2KW-Z, cylindre d'air, non-rotation, Double effet, Rod
C (D) M2KW-Z, cylindre d'air, non-rotation, Double effet, Rod
Série Z-CM2 non rotatif à double tige, double effet, des cylindres en acier inoxydable sont compacts, légers et offrent des performances élevées. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage. P>
- Vérin pneumatique, double effet, tige traversante et antirotation
- Précision anti-rotation : ø20, ø25 alésage ¹0.7°; ø32, ø40 alésage ¹0.5°
- Alésages (mm) : ø20, ø25, ø32, ø40
- Amortissement élastique ou pneumatique
- Compact et léger
- Compatible avec les détecteurs